Protezione di accesso con funzione di muting
Integrazione semplice e veloce
Le funzioni di muting controllano e monitorano la funzione di bypass per il trasporto di materiale sui percorsi di trasporto. Utilizzano i segnali dei sensori di muting per distinguere tra materiale trasportato e persone. Le funzioni di muting sono disponibili in diversi sensori di sicurezza e dispositivi di comando, a seconda della finalità dell'applicazione.
I vostri vantaggi
- Le protezioni di accesso con funzione di muting possono essere facilmente integrate nel circuito di sicurezza del controllore dell'impianto tramite le uscite OSSD
- Le funzioni di muting sono integrate nei dispositivi e, all'occorrenza, possono essere facilmente configurate. Non è necessaria alcuna programmazione delle funzioni di sicurezza.
- Il muting a 2 e 4 sensori così come le funzioni di muting nei sensori di sicurezza e nei dispositivi di controllo forniscono soluzioni per tutte le applicazioni di muting.
Tipici campi d'impiego delle soluzioni di muting

Muting a 2 sensori, temporale
La soluzione universale per gli ingressi e le uscite. I sensori di muting sono orientati in maniera incrociata.

Muting a 2 sensori, sequenziale
Solo per le uscite. In caso di requisiti maggiori, ad es. per via della forma e del posizionamento del carico. I sensori di muting sono orientati parallelamente.

Muting a 4 sensori, temporale
Per gli ingressi e le uscite. In caso di requisiti maggiori, ad es. per via della forma e del posizionamento del carico. I sensori di muting sono orientati parallelamente.
Caratteristiche tecniche
MLD 300, MLD 500 | MLC500 | MSI-MD-FB | MSI 400 | ||
Caratteristiche | Tipo di dispositivo | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza | Cortine fotoelettriche di sicurezza | Interfaccia di muting | Sistema di controllo di sicurezza programmabile |
Varianti con funzione di muting | MLD 33x / 53x | MLC 530 | Tutti | Tutti | |
Funzione di muting integrata nel sensore di sicurezza | X | X | |||
Funzione di muting integrata nel dispositivo di controllo | X | X | |||
Funzioni di muting | Muting a 2 sensori, temporale | MLD 330 / 530 | X | X | X |
Muting a 2 sensori, sequenziale | MLD 330 / 335 / 530 / 535 | X | X | ||
Muting a 4 sensori, temporale | MLD 335 / 535 | X | |||
Muting a 4 sensori, sequenziale | X | X | |||
Segnale di ingresso «Abilita muting» | X | X | X | ||
Muting parziale | X | ||||
|