Interruttori con attuatore separato
Gli interruttori di sicurezza con attuatore separato delle serie S20 e S200, grazie ai loro alloggiamenti robusti e alle molteplici possibilità di montaggio, si prestano ad un uso universale. Dispongono di cinque differenti direzioni di avvicinamento per l'attuatore. L'apertura di inserimento a imbuto consente di centrare l'attuatore, aumentando così l'affidabilità durante il funzionamento. Grazie alle diverse attribuzioni di contatti, al collegamento via cavo o connettore e a un gran numero di attuatori è possibile trovare la soluzione giusta per la propria applicazione.
Panoramica
I vostri vantaggi
Highlight
Download
Lista articoli

I vostri vantaggi
- Le soluzioni più economiche: Per il monitoraggio di porte e sportelli
- Facile integrazione in un circuito di sicurezza: I contatti ad apertura forzata permettono di integrare facilmente i dispositivi in un circuito di sicurezza
- Facile adattamento a differenti situazioni di montaggio: 5 direzioni di avvicinamento per l'attuatore
- Prevenzione di tempi di fermo macchina indesiderati: Ampio gioco dell'attuatore nella testa di azionamento
Punti di forza

Un'ampia gamma di attuatori assicura sempre le possibilità di montaggio appropriate per le vostre macchine o i vostri impianti. Gli interruttori sono dotati per tutti gli attuatori di un ampio gioco fino a 4,5 mm nella testa di azionamento. In questo modo si evitano fermi macchina indesiderati causati da lievi movimenti del dispositivo di protezione.
Caratteristiche tecniche
S20 / S200 | ||
Dispositivo di interblocco senza ritenuta di tipo 2 secondo EN ISO 14119 | ||
S20: Alloggiamento in tecnopolimero, grado di protezione IP 67, S200: Alloggiamento di metallo, grado di protezione IP 67 | ||
Attuatori con linguetta meccanica e a bassa codifica secondo EN ISO 14119 | ||
Contatti ad apertura forzata per l'integrazione in un circuito di sicurezza | ||
Montaggio facile grazie alla forma standard | ||
La testa è regolabile con rotazioni di 90 gradi. In questo modo, insieme all'inserimento dall'alto, sono disponibili 5 diverse direzioni di avvicinamento per l'attuatore. | ||
Fino a 8 attuatori diversi | ||
Contatti in argento di alta qualità per una lunga durata utile |
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 5 prodotti trovati
S200-M1C1-M20
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000201
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Collegamento: Morsetto
- Materiale dell'alloggiamento: Metallo
S200-M3C1-M20
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000200
- Attribuzione contatti: 2NC
- Collegamento: Morsetto
- Materiale dell'alloggiamento: Metallo
S200-M4C1-M12
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000203
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Collegamento: Connettore circolare
- Materiale dell'alloggiamento: Metallo
S200-M4C1-M20
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000202
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Collegamento: Morsetto
- Materiale dell'alloggiamento: Metallo
S200-P5C1-M20
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000204
- Attribuzione contatti: 3NC
- Collegamento: Morsetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
Dati dell'articolo del: 15/04/25