Interruttori con attuatore separato
Gli interruttori di sicurezza con attuatore separato delle serie S20 e S200, grazie ai loro alloggiamenti robusti e alle molteplici possibilità di montaggio, si prestano ad un uso universale. Dispongono di cinque differenti direzioni di avvicinamento per l'attuatore. L'apertura di inserimento a imbuto consente di centrare l'attuatore, aumentando così l'affidabilità durante il funzionamento. Grazie alle diverse attribuzioni di contatti, al collegamento via cavo o connettore e a un gran numero di attuatori è possibile trovare la soluzione giusta per la propria applicazione.
Panoramica
I vostri vantaggi
Highlight
Download
Lista articoli

I vostri vantaggi
- Le soluzioni più economiche: Per il monitoraggio di porte e sportelli
- Facile integrazione in un circuito di sicurezza: I contatti ad apertura forzata permettono di integrare facilmente i dispositivi in un circuito di sicurezza
- Facile adattamento a differenti situazioni di montaggio: 5 direzioni di avvicinamento per l'attuatore
- Prevenzione di tempi di fermo macchina indesiderati: Ampio gioco dell'attuatore nella testa di azionamento
Punti di forza

Un'ampia gamma di attuatori assicura sempre le possibilità di montaggio appropriate per le vostre macchine o i vostri impianti. Gli interruttori sono dotati per tutti gli attuatori di un ampio gioco fino a 4,5 mm nella testa di azionamento. In questo modo si evitano fermi macchina indesiderati causati da lievi movimenti del dispositivo di protezione.
Caratteristiche tecniche
S20 / S200 | ||
Dispositivo di interblocco senza ritenuta di tipo 2 secondo EN ISO 14119 | ||
S20: Alloggiamento in tecnopolimero, grado di protezione IP 67, S200: Alloggiamento di metallo, grado di protezione IP 67 | ||
Attuatori con linguetta meccanica e a bassa codifica secondo EN ISO 14119 | ||
Contatti ad apertura forzata per l'integrazione in un circuito di sicurezza | ||
Montaggio facile grazie alla forma standard | ||
La testa è regolabile con rotazioni di 90 gradi. In questo modo, insieme all'inserimento dall'alto, sono disponibili 5 diverse direzioni di avvicinamento per l'attuatore. | ||
Fino a 8 attuatori diversi | ||
Contatti in argento di alta qualità per una lunga durata utile |
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 9 prodotti trovati
S20-P0C1-M20-FH
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
50149761
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
S20-P1C1-M20-FH
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000101
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
S20-P1C3-M20-LH
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000102
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S20-P3C1-FH
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
50150001
- Attribuzione contatti: 2NC
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
S20-P3C1-M20-FH
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000100
- Attribuzione contatti: 2NC
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
S20-P4C1-M12-FH
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000106
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Collegamento: Connettore circolare
S20-P4C1-M20-FH
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000103
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
S20-P4C1-M20-FH30
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000105
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
S20-P4C3-M20-LH
Interruttore di sicurezza
Codice articolo:
63000104
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
Dati dell'articolo del: 15/04/25