L300

I vostri vantaggi
- Ottima protezione contro la manomissione: Grazie agli attuatori RFID codificati. Pertanto, non sono più necessarie particolari misure di montaggio
- Bloccaggio sicuro delle porte: Grazie ad una forza di ritenuta fino a 9.750 N le porte restano bloccate anche se sottoposte alle massime sollecitazioni
- Facile integrazione in un circuito di sicurezza: Grazie alle rispettive uscite di sicurezza OSSD tutti i dispositivi possono essere integrati agevolmente in un circuito di sicurezza
- Struttura semplice: I tasti di comando e di arresto di emergenza, le maniglie adatte e la protezione lock-out / tag-out permettono di installare agevolmente delle funzioni di sicurezza complete su porte di protezione
Punti di forza

I tasti di comando opzionali dell'elettroserratura di sicurezza L300 semplificano la realizzazione di funzioni di sicurezza su porte di protezione. Grazie ai pulsanti di richiesta, reset e arresto di emergenza integrati, questo dispositivo compatto rappresenta una soluzione completa per l'installazione di sicurezza su una porta di accesso. Questo rende il cablaggio più semplice e fa risparmiare spazio.

Il perno sull'attuatore e il grande imbocco smussato sul dispositivo abbassano il rischio di collisioni tra il sensore e l'attuatore ed evitano danneggiamenti anche in caso di porte che non chiudono con precisione. Il passaggio aperto consente di far fuoriuscire eventuali accumuli di sporco sul retro. Questo particolare design garantisce così la massima affidabilità e disponibilità.

Il pulsante di sblocco di fuga opzionale (Panic Button) permette di sbloccare immediatamente l'attuatore e di aprire la porta dall'interno dell'area pericolosa. Il pulsante ergonomicamente ottimizzato consente all'operatore di lasciare l'area pericolosa anche dopo esservi rimasto accidentalmente intrappolato. Il dispositivo funziona anche se manca l'alimentazione di corrente.

Grazie alla maniglia regolabile AC-L300-SH, con battuta a destra o sinistra, l'elettroserratura di sicurezza L300 può essere montata in modo semplice e veloce su porte girevoli e porte scorrevoli. I vantaggi di centraggio della porta ottenuti grazie al perno sull'attuatore sono agevolati dalla struttura in metallo estremamente stabile e robusta. La maniglia AC-L300-SH2 offre un'alternativa dal design ottimizzato (vedi figura a pagina 17 in basso).
Il dispositivo di lock-out / tag-out opzionale evita che il personale addetto possa restare intrappolato nell'area pericolosa grazie all'utilizzo di lucchetti individuali. In questo caso si abbassa la protezione e si aggancia il lucchetto. In questo modo l'apertura viene chiusa meccanicamente e viene inoltre schermato il riconoscimento RFID dell'attuatore.
Caratteristiche tecniche
L300 | |
Dispositivo di interblocco con ritenute di tipo 4 secondo EN ISO 14119 | |
Attuatore RFID codificato per la massima protezione contro la manomissione | |
Uscite di sicurezza OSSD | |
Performance Level PL e/SIL 3 con un unico dispositivo | |
Forza di ritenuta di 9.750 N per l'impiego anche in condizioni di massima sollecitazione | |
Alloggiamento di metallo robusto con gradi di protezione IP 67 / IP 69K per l'impiego in ambienti critici | |
Funzione di sblocco antipanico con Panic Button integrato, ergonomicamente ottimizzato | |
Nello stato sbloccato, la forza di ritenuta ridotta di 30 N mantiene il dispositivo di protezione in posizione per impedirne l'apertura autonoma | |
6 LED per una diagnostica rapida sul dispositivo | |
Montaggio variabile grazie all'allineamento flessibile di testa del dispositivo e pulsante di sblocco di fuga a incrementi di 90 gradi | |
Tasti di comando e di arresto di emergenza integrati per realizzare in maniera semplice funzioni di sicurezza complete su porte di protezione | |
Accessori: Dispositivo di lock-out / tag-out, maniglia |