Scanner manuali multiuso
Gli scanner manuali per la lettura di codici di uso generale sono progettati specificamente per la lettura di codici a barre in ambienti asciutti e puliti e in ambienti con temperature comprese tra 0 °C e 50 °C. Applicazioni tipiche sono lo stoccaggio di articoli, l'elaborazione degli ordini o il picking. Il grado di protezione dell'alloggiamento arriva fino a IP 42; sono disponibili versioni cablate con interfaccia RS232 o USB e scanner wireless con Bluetooth. La configurazione può avvenire mediante codici di parametrizzazione o software.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
0.508 mm
1.4 mm
0.508
1.4
370 mm
822 mm
370
400
460
604
822
1.5 m
1.8 m
1.5
1.8
Lista dei risultati: 13 prodotti trovati
IT 1952g HD-2R-USB-KIT
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50150987
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Code 39, 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, Azte...
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50144031
- Serie: IT147xg
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50143601
- Serie: IT147xg
- Interfaccia: RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Coda...
IT 1470g-2D-2
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50143599
- Serie: IT147xg
- Interfaccia: RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Codabar, 2/5 Interleaved, Codablock, Code 128, Cod...
IT 1472g-1D-2 USB-KIT
Lettore di codici a barre portatile a radiofrequenza
Codice articolo:
50143597
- Serie: IT147xg
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: GS1 DataBar Limited, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
IT 1952g HD-2-R
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50143092
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Altr...
IT 1952g SR-2-R-USB-KIT
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50143090
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Code 128, 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, Azt...
IT 1952g SR-2-R
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50143088
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Maxicode, 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, Azt...
IT 1950g SR-2-USB-KIT-R
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50142439
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Composite Codes, 2/5 Interleaved, Altro su richies...
IT 1950g SR-2-R
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50142437
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Composite Codes, 2/5 Interleaved, Altro su richies...
IT 1950g HD-2-R
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50142435
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: GS1 DataBar Expanded, 2/5 Interleaved, Altro su ri...
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Lettore mobile di codici a barre
Codice articolo:
50141806
- Serie: IT14xx
- Interfaccia: RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Code 39, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
Dati dell'articolo del: 16/04/25