Scanner miniaturizzati
Gli scanner miniaturizzati per la lettura di codici a barre sono caratterizzati da dimensioni dell'alloggiamento ridotte e possono essere impiegati quando lo spazio di installazione disponibile è limitato. Nonostante le piccole dimensioni, i dispositivi sono estremamente potenti e, a seconda della versione, dispongono di ampi campi di lettura nella zona vicina. Sono disponibili anche scanner di codici a barre con un elevato grado di protezione.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
0.4 mm
0.5 mm
0.4
0.5
67 mm
275 mm
67
72
95
110
145
160
170
186
250
260
275
Lista dei risultati: 26 prodotti trovati
CR100M0/UB-1800-S6
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo:
50137307
- Serie: CR100
- Interfaccia: RS 232
- Funzioni: I/O, Dispositivo di comando porta di lettura, Form...
CR55M2/R2-150-M12.8
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo:
50131582
- Serie: CR55
- Interfaccia: RS 232
CR55M2/UB-1800-S6
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo:
50127723
- Serie: CR55
- Interfaccia: USB
CR100M0/R2
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo:
50127451
- Serie: CR100
- Interfaccia: RS 232
- Funzioni: Formato di emissione selezionabile, Dispositivo di...
CR100M2/R2
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo:
50127450
- Serie: CR100
- Interfaccia: RS 232
- Funzioni: Formato di emissione selezionabile, Dispositivo di...
CR50M2/R2-S5
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo:
50126082
- Serie: CR50
- Interfaccia: USB, RS 232
BCL 92 SM 802
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo:
50143266
- Serie: BCL 92
- Interfaccia: RS 232
- Funzioni: Modalità di regolazione, AutoConfig, Confronto cod...
BCL 92 SM 800
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo:
50143265
- Serie: BCL 92
- Interfaccia: RS 232
- Funzioni: Modalità di regolazione, AutoConfig, Confronto cod...
BCL 92 SM 312
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo:
50143264
- Serie: BCL 92
- Interfaccia: RS 232
- Funzioni: Formato di emissione selezionabile, AutoConfig, Co...
BCL 92 SM 310
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo:
50143263
- Serie: BCL 92
- Interfaccia: RS 232
- Funzioni: Dispositivo di comando porta di lettura, AutoConfi...
Dati dell'articolo del: 15/04/25