Applicazioni e soluzioni speciali
I sistemi modulari di lettura di codici a barre sono costituiti da diversi dispositivi e insieme formano un sistema MSP (portale scanner modulare). Questo viene utilizzato preferibilmente per la lettura di codici omnidirezionale. I sistemi sono di tipo Plug & Play e premontati, consentendo di risparmiare tempo e costi durante l'installazione e la messa in opera. Completano l'offerta i lettori di codici a barre specifici per la Lab Automation.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
0.5 mm
0.5 mm
0.5
310 mm
310 mm
310
Lista dei risultati: 21 prodotti trovati
MSP 290i - 920 M 88 MSC
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50132900
- Serie: MSPi
- Interfaccia: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 290i - 920 N 88 MSC
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50132899
- Serie: MSPi
- Interfaccia: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 290i - 920 N 88
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50132800
- Serie: MSPi
- Interfaccia: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 290i - 920 M 88
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50132799
- Serie: MSPi
- Interfaccia: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 290i - 620 F 4848
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50132726
- Serie: MSPi
- Interfaccia: PROFINET
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 290i - 520 F 4848
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50132725
- Serie: MSPi
- Interfaccia: PROFINET
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 290i - 520 F 88
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50132724
- Serie: MSPi
- Interfaccia: Ethernet
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 290i - 620 M 88
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50130821
- Serie: MSPi
- Interfaccia: Ethernet
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 290i - 620 F 88
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50130232
- Serie: MSPi
- Interfaccia: Ethernet
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 290i - 520 M 88
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50130024
- Serie: MSPi
- Interfaccia: Ethernet
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 360i - 530 F 01
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50121388
- Serie: MSPi
- Interfaccia: RS 232, RS 422
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
MSP 490i - 540 M 01
Portale scanner modulare
Codice articolo:
50121387
- Serie: MSPi
- Interfaccia: RS 232, RS 422
- Tecnica di lettura: Portale scanner modulare
Dati dell'articolo del: 16/04/25