Scanner miniaturizzati
Gli scanner miniaturizzati per la lettura di codici a barre 1D/2D sono caratterizzati da dimensioni dell'alloggiamento ridotte e possono essere impiegati quando lo spazio di installazione disponibile è limitato. La gamma di prodotti comprende vari moduli da incasso in varie versioni con o senza alloggiamento, diverse interfacce come USB o RS232 e possibilità di collegamento standard come USB o M12.8.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
DCR55M2/R2-150-M12.8
Lettore di codici 2D stazionario
Codice articolo:
50136784
- Serie: DCR 55
- Principio di commutazione: Transistor, NPN
- Tipi di codice leggibili: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR55M2/UB-1800-S6
Lettore di codici 2D stazionario
Codice articolo:
50136773
- Serie: DCR 55
- Tipi di codice leggibili: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR55M2/R2
Lettore di codici 2D stazionario
Codice articolo:
50136772
- Serie: DCR 55
- Principio di commutazione: Transistor, NPN
- Tipi di codice leggibili: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR50M2/R2
Lettore di codici 2D stazionario
Codice articolo:
50135000
- Serie: DCR 50
- Principio di commutazione: Transistor, NPN
- Tipi di codice leggibili: Pharma Code, 2/5 Interleaved, Australian Post, Azt...
- Modello speciale: Modulo Scan Engine
Dati dell'articolo del: 11/04/25