Lettori stazionari di codici 1D / 2D

Lettori stazionari di codici 1D/2D
Lettori di codici a fotocamera per impiego stazionario: questi lettori di codice rilevano codici 1D e 2D con assoluta affidabilità; a seconda del tipo, da codici stampati a direttamente stampati, omnidirezionali, statici o in movimento veloce, inversi o speculari. Sono disponibili diverse versioni che variano in termini di dimensioni, gradi di protezione IP 67 o 69K, velocità o interfacce.
DCR 200i
I vostri vantaggi
- Messa in opera semplice e rapida
Un Wizard integrato in WebConfig vi guiderà in modo rapido e sicuro durante il setup e semplificherà la messa in opera. Per applicazioni semplici il DCR 200i può essere impostato per il compito di lettura anche senza PC usando i due tasti sul dispositivo - Capacità di leggere i codici su diversi materiali
Grazie ai filtri di polarizzazione e ai film diffusori sostituibili si possono ridurre le riflessioni di disturbo - Rilevamento anche in caso di elevata velocità degli oggetti
Le alte prestazioni di lettura e la potente illuminazione a LED consentono un buon risultato di lettura anche in caso di elevata velocità degli oggetti o anche in caso di codici parzialmente danneggiati. - Prezzo interessante grazie alla struttura modulare
Grazie alla sua struttura modulare, il DCR 200i si adatta nella sua gamma di funzioni e prestazioni esattamente alle esigenze della vostra applicazione.
Highlights
Seamless traceability of your products from production to the customer is getting increasingly more important. Whether for allergen management with food products, placement inspections in the pharmaceutical industry, shipping label monitoring in the packaging sector or testing of the product quality in the electronics industry – the fast and reliable identification of 1D- and 2D-codes is essential.
The DCR 200i dual code reader combines simple handling with high reading performance – even with demanding reading tasks – and thereby provides support with:
- Identification - ensuring that the label was printed with product/bar code and/or Data Matrix code
- Track and trace - traceability of ingredients and packed products during production.
Applications

Code reading in the production area
Requirement:
In final assembly, codes are used for the traceability of individual components. These must be read on a conveyor line that – at times – moves at high speeds.
Solution:
Thanks to their high scanning rate, the DCR 200i 1D-/2D-code readers enable the reading of codes on quickly moving objects. In addition, optics models are available for various reading ranges.

Code checking in electronics production

Shipping-label inspection in conveyor and storage systems

Code inspection on pharmaceutical packages

Label inspection in the food industry
DCR 1048i
L'algoritmo di lettura dei codici ad alte prestazioni del DCR 1048i garantisce velocità di lettura estremamente elevate. Questo modello offre come opzione un algoritmo migliorato appositamente per i codici DPM.
I vostri vantaggi
- Lettura di codici 1D e 2D con un unico sensore di elaborazione delle immagini
- Algoritmo di lettura migliorato appositamente per i codici DPM
- Rapidità della messa in opera
- Supporto dei protocolli industriali convenzionali
- Lenti intercambiabili per offrire flessibilità in termini di distanza, campo visivo e risoluzione
- Possibilità anche di decodifica multi-codice
Applicazione

DCR 1048i: lettura simultanea di più codici 1D e 2D
Richiesta:
Su un imballaggio secondario sono applicati sia un codice 1D che un codice 2D. Ai fini del controllo qualità i codici devono essere scannerizzati prima dell'imballaggio all'interno di in un cartone in confezioni da 5. L'identificazione dei codici deve avvenire simultaneamente e indipendentemente dal tipo di codice in un'unica scansione.
Soluzione:
Grazie alla decodifica multi-codice, il nuovo DCR 1048i è in grado di effettuare senza problemi la lettura o di singoli codici 1D e 2D oppure di un numero qualsiasi di codici 1D e 2D contemporaneamente.

DCR 1048i: lettura di codici stampati direttamente su materiali di imballaggio
Richiesta:
Un codice 2D è stampato direttamente su un imballaggio secondario. La decodifica di questi codici cosiddetti DPM è indispensabile ai fini della tracciabilità dei prodotti.
Soluzione:
Il Simple Vision Sensor DCR 1048i DPM offre un algoritmo di lettura ottimizzato, sviluppato appositamente per la decodifica di codici stampati direttamente su imballaggi.

DCR 1048i: lettura di codici per rilevare l'allineamento di sacchetti sulle linee di trasporto
Richiesta:
Sul retro dei prodotti confezionati in sacchetti viene stampato un codice. Questo serve a verificare il corretto allineamento di tutti i prodotti confezionati in sacchetti prima che questi ultimi siano imballati automaticamente all'interno di un cartone.
Soluzione:
Il DCR 1048i è in grado di identificare i codici per verificare se il sacchetto sia correttamente allineato o meno. In alternativa, per rilevare il corretto allineamento dei prodotti confezionati in sacchetti, è possibile impiegare anche il riconoscimento di modelli.
DCR 50/55
Lettore di codice 1D e 2D compatto come modulo o in alloggiamento di alluminio. Imager CMOS e decodificatore integrato per tutti i più diffusi codici 1D e 2D. Interfaccia RS 232 o USB, un ingresso di trigger, un'uscita di commutazione, grado di protezione IP54.
I vostri vantaggi
- Forma costruttiva molto piccola
- Pronto all'uso per la lettura di tutti i codici comuni
- Interfacce RS 232 o USB
- Configurazione semplice per mezzo del software per PC Sensor Studio
Applicazione

Manual code reading and reading in presentation mode
Requirement:
1D-/2D-codes must be read on samples by an automatic analyzer. Devices with modular construction are necessary for use in small automatic analyzers.
Solution:
With their very small size and open design, the DCR 50 1D-/2D-code readers can be optimally integrated in constrained spaces.

Code reading on reagents
Requirement:
1D-/2D-codes must be read on samples or reagents by an automatic analyzer. Devices with modular construction are necessary for use in small automatic analyzers.
Solution:
The DCR 55 1D-/2D-code readers can read codes in a large reading field on slowly moving objects. For very restricted installation situations, the DCR 50 is available as a model without housing.

Code reading in tube sorters
Requirement:
Prior to further processing, 1D-/2D-codes must be read for sorting.
Solution:
The DCR 55 1D-/2D-code readers can read codes in a large reading field. For very restricted installation situations, the DCR 50 is available without housing.
LSIS 220
L'LSIS 220 offre con la sua ottica e la sua risoluzione ottimizzata elevate riserve di funzionamento per la lettura affidabile di codici anche in movimento. Riconosce velocemente ed in modo affidabile codici a barre, codici stacked e codici 2D.
I vostri vantaggi
- Ottica sofisticata per un campo di lettura maggiore e riconoscimento focalizzato fino ai bordi delle aree, risoluzione ottimizzata di 844×640 pixel per una lettura rapida dei codici
- Riconoscimento di codici 2D, codici stacked e codici a barre
- Interfaccia RS 232 o interfaccia USB
- Ingresso di commutazione (trigger)
- Pulsante di trigger per l'attivazione e la parametrizzazione manuale
- Elevata idoneità in ambito industriale grazie alla struttura senza parti meccaniche mobili, alloggiamento di metallo robusto con lastra di vetro e grado di protezione IP 65
- Dimensioni estremamente piccole, per il montaggio anche in condizioni difficili
Applicazione

Manual code reading and reading in presentation mode
Requirement:
In assembly processes in which large, various components are moved by hand, both automatic as well as manual code reading must be possible.
Solution:
The LSIS 220 1D-/2D-code readers are equipped with various trigger options for automatic and manual operation.
Panoramica dei prodotti
Scanner miniaturizzati DCR 50/55 | Sensore Simple Vision DCR 1048i | Scanner compatto DCR 200i | Scanner compatto LSIS 220 | |
Descrizione | Lettori di codice 1D e 2D compatti | Lettura di codici 1D e 2D con un unico sensore di elaborazione delle immagini. Algoritmo di lettura migliorato appositamente per i codici DPM | Lettura di codici 1D e 2D veloce grazie alla struttura modulare | Lettura di codici 1D e 2D compatta |
Campi di impiego | Lettura di codici su oggetti fermi o che si muovono a bassa velocità, in spazi ristretti | Lettura di codici su imballaggi ai fini del controllo qualità o del rilevamento dell'allineamento sulle linee di trasporto, decodifica multi-codice, lettura di codici DPM | Lettura di codici su oggetti che si muovono con alta velocità di movimento | Lettura di codici manuale e in modalità di presentazione |
Interfacce integrate | RS232; USB | I/O, TCP/IP, PROFINET, FTP o SFTP | RS232/422; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | RS232; USB |
Portata di lettura | 30- 425 mm | 50 - 2.000 mm, a seconda dell'ottica | 40 - 800 mm | 50 - 330 mm |
Risoluzione immagine | 1.280 x 960 pixel | 1.440 x 1.080 Pixel; 736 x 480 Pixel | 1.280 x 960 pixel | 844 x 640 pixel |
Grandezza del modulo | 0,127 – 0,528 mm | 0,1 – 1 mm | 0,1 – 1 mm | 0,127 – 1 mm |
Temperatura ambiente (funzionamento) | 0 – 50 °C | 0 ... 50 °C | 0 – 50 °C (senza riscaldamento), –30 – 50 °C (con riscaldamento) | 0 – 40 °C |
Dimensioni (P x H x L) | DCR 50: 31,6 × 12,7 × 27,5 mm DCR 55: 31,5 × 20 × 40,3 mm | 45 x 85 x 35 mm | 43×61×44 mm | 40×32×47 mm |
Lista articoli
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Co...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: Code 32, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Code 128, Code 32...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: Pharma Code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 32...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Serie: DCR 200i, DCR 200i
- Principio di commutazione: Semiconduttore MOSFET, Semiconduttore MOSFET
- Tipi di codice leggibili: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...