Sensore Simple Vision per rilevamento della presenza
Grazie al nuovo Simple Vision Sensor IVS 108, i compiti di rilevamento nei processi di imballaggio possono essere svolti con un unico sensore di elaborazione delle immagini di facile utilizzo.
Panoramica

Il nuovo sensore Simple Vision IVS 108
Semplicissimo da usare e l'ideale per il rilevamento della presenza
Il nuovo IVS 108 è un innovativo Sensore Vision in grado di riconoscere in modo molto semplice la presenza o l'assenza di oggetti. Offre eccellenti prestazioni per un'ampia gamma di compiti di rilevamento. L'IVS 108 è regolabile in modo rapido e intuitivo e facile da usare come un sensore ottico.
Caratteristiche tecniche
Caratteristica | IVS 108 |
Dati elettrici | |
Alimentazione di corrente | 10 … 30 VCC |
Consumo di corrente | 4,2 W |
Illuminazione integrata | 4 high power, bianca, polarizzata |
Ausilio di allineamento | 2 x LED, colore rosso |
Interfacce e protocolli | I/O digitale, Ethernet 100 Mbit/s con TCP/IP |
Ingressi di commutazione digitali | 2 x fotoaccopiatori (apprendimento e trigger) |
Uscite di commutazione digitali | 3x PNP/NPN/push-pull (selezionabili per BUONO, NON BUONO e dati validi) |
Tempo di risposta | 50 ms fisso |
Dati ottici | |
Tipo di videocamera | Monocromatica, bianco-nero |
Distanza di lavoro WD | 50 ... 150 mm |
Campo di lettura FoV | WD=50 mm: 22 mm x 16 mm; WD=150 mm: 55 mm x 41 mm |
Angolo di apertura orizzontale | 19º |
Angolo di apertura verticale | 14,5º |
Messa a fuoco | Regolazione motorizzata della posizione focale con autofuoco |
Otturatore della fotocamera | Global shutter |
Dati meccanici | |
Dimensioni (alt. x larg. x prof.) | 58 x 47 x 38 mm (senza collegamenti) |
Fissaggio | 2 filettature M3, distanza 37,6 mm |
Regolazione e indicazioni | |
Tasto di apprendimento | Apprendimento BUONO / NON BUONO (in alternativa tramite webConfig) |
Indicatori in alto sul sensore | HMI con 5 LED |
Sul lato posteriore del sensore | LED di stato per tensione (blu) e collegamento Ethernet (giallo) |
Sul lato frontale del sensore | LED verde: BUONO; LED rosso: NON BUONO |
Interfaccia grafica utente - GUI (in alternativa al tasto di apprendimento) | webConfig via Ethernet |
Altro | |
Memoria delle immagini | 6 all'interno |
Numero di attività | 32 (attività 0-31) |