Sensori Vision
I sensori della serie IPS 200i/400i per il posizionamento preciso delle forche telescopiche rilevano marcature in scomparti a profondità semplice o doppia.
Durante la lettura dei codici, i dispositivi a fotocamera della serie DCR 200i identificano in modo affidabile i codici 1D o 2D sugli oggetti.
I sensori Simple Vision sono facili da usare tanto quanto un sensore ottico e hanno prestazioni paragonabili a quelle di un sistema a videocamera. Le applicazioni tipiche di questi sensori sono il rilevamento della presenza, la lettura di codici così come compiti di misura e conteggio nel settore del packaging.

Vision Sensor - Lettori stazionari di codici 1D/2D
Tracciabilità continua dei prodotti.
Con il lettore di codice a fotocamera della serie DCR 200i.
Questi lettori di codice rilevano codici 1D e 2D con assoluta affidabilità; a seconda del tipo, da codici stampati a direttamente stampati, omnidirezionali, statici o in movimento veloce, inversi o speculari. Sono disponibili diverse versioni che variano in termini di dimensioni, gradi di protezione IP 67 o 69K, velocità o interfacce.

Sensore Vision - Posizionamento preciso delle forche telescopiche a fotocamera
Una soluzione intelligente per trasloelevatori.
Con i sensori della serie IPS 200i / IPS 400i.
Un sistema di posizionamento a fotocamera dotato di un algoritmo di analisi concepito appositamente per il posizionamento preciso delle forche telescopiche offre una soluzione intelligente per questa applicazione. Particolarmente apprezzate dagli utenti sono quelle soluzioni dove la fotocamera e l'unità di analisi sono integrate in un sistema compatto. Esse consentono un uso e una messa in opera semplici senza conoscenze specifiche.

Sensori Simple Vision
Semplici da usare e con prestazioni elevate simili a quelle di un sistema a videocamera.
La nuova gamma di prodotti IVS 108 e IVS 1048i / DCR 1048i.
Facile da usare come un sensore ottico ma dotato di prestazioni elevate come un sistema a videocamera: questo è il concetto Simple Vision di Leuze, unico nel suo genere.
La nuova gamma di prodotti Simple Vision permette di entrare nel modo dell'elaborazione di immagini per l'automazione industriale in modo semplice e veloce. Sia che si tratti di rilevamento della presenza o dell'assenza, riconoscimento di pezzi o di compiti di ispezione, misura o conteggio, abbiamo sempre la soluzione giusta per le vostre applicazioni specifiche.
Le necessarie funzioni di cattura delle immagini, elaborazione e comunicazione sono integrate in un unico sensore per l'elaborazione di immagini. Il risultato è una soluzione di elaborazione delle immagini multifunzionale, modulare, estremamente affidabile e facile da implementare.
Gli strumenti software integrati ad alte prestazioni funzionano in modo indipendente oppure in maniera congiunta all'interno di una pipeline di attività, senza la necessità di un controllore esterno. Il Simple Vision è davvero semplice.
Il motto: Keep it simple

I sensori Simple Vision sono l'ideale per un gran numero di processi di controllo e di qualità. Tra questi troviamo la distinzione dei vari pezzi, il controllo della forma, l'analisi dei contorni, il riconoscimento di modelli, lo smistamento, il conteggio, la misura e la lettura di codici. Possono essere utilizzati singolarmente o in qualsiasi combinazione.

Offre un notevole valore aggiunto rispetto a un sensore ottico standard ma risulta molto meno complesso di un sistema di elaborazione delle immagini e non richiede conoscenze specialistiche. I sensori Simple Vision sono piccoli, intelligenti e dotati di tutto quello di cui si ha bisogno per una determinata applicazione.

Configurazione e parametrizzazione senza conoscenze specialistiche: gli strumenti software dei sensori Simple Vision richiedono solo pochi parametri e possono essere configurati in modo semplice e veloce. Diverse interfacce consentono di creare soluzioni complete con integrazione nel sistema di controllo.
La gamma di prodotti: prestazioni ideali per le vostre applicazioni

L'IVS 108 è idoneo per il rilevamento della presenza e dell'assenza di oggetti come tappi, etichette o stampe su tutti i tipi di bottiglie e flaconi impiegati negli impianti di imbottigliamento. Inoltre, controlla l'allineamento degli oggetti indipendentemente dai formati, materiali, colori o dimensioni.

L'algoritmo di lettura dei codici ad alte prestazioni del DCR 1048i garantisce velocità di lettura estremamente elevate. Questo modello offre come opzione un algoritmo migliorato appositamente per i codici DPM.

Il modello all-rounder IVS 1048i riunisce compiti di riconoscimento, identificazione ed ispezione in un unico dispositivo. Inoltre, sono disponibili diversi modelli con risoluzione più bassa o più alta.
Funzioni:
- Lettura di codici 1D / 2D
- Lettura di codici DPM
- Verifica della qualità di stampa (OCV)
Vai direttamente all'IVS 1048i
Funzioni:
- Rilevamento della presenza
- Misura e conteggio
- Lettura di codici 1D / 2D
- Lettura di codici DPM