Sensori a sezione ottica
I sensori a sezione ottica commutanti sono utilizzati per il riconoscimento a tasteggio e bidimensionale di oggetti lungo una linea laser. Sono l'ideale soprattutto per i controlli della completezza o per il monitoraggio di prodotti con il trasporto a più corsie. Il breve tempo di misura e il campo di tasteggio compreso tra 200 e 800 mm consentono anche di verificare il contenuto dei contenitori (anche di quelli profondi) garantendo al contempo un elevato rendimento. L'elaborazione dati interna permette la programmazione e la distinzione di 16 tipi di oggetti differenti e fa risparmiare così delle risorse del dispositivo di comando. Questo permette di eseguire operazioni di riconoscimento complesse con un unico sensore. L'alloggiamento compatto garantisce un'elevata flessibilità per l'installazione e fa risparmiare spazio.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 5 prodotti trovati
LPS 36HI/EN.10
Sensore profilo linea
Codice articolo:
50137351
- Applicazione: Misura dei contorni, Misura di oggetti, Misura dei...
- Risoluzione, max.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36HI/EN
Sensore profilo linea
Codice articolo:
50111334
- Applicazione: Misura dei contorni, Misura di oggetti, Misura dei...
- Risoluzione, max.: 0,1 ... 0,9 mm
Dati dell'articolo del: 10/04/25