Colonne portaspecchi deflettori/specchi singoli
Le colonne portaspecchi deflettori con specchi singoli sono indicate per la deviazione dei raggi di barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza della serie MLD. Speciali elementi elastici consentono un riassestamento automatico dopo urti meccanici. Per un allineamento esatto ogni specchio è regolabile in 3 assi.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 6 prodotti trovati
UMC-1143-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo:
549797
- Numero di specchi singoli: 3 pezzo(i)
- Altezza colonna senza base: 1.140 mm
- Funzioni: Riposizionamento dopo urti meccanici medianti spec...
UMC-1603-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo:
549796
- Numero di specchi singoli: 3 pezzo(i)
- Altezza colonna senza base: 1.600 mm
- Funzioni: Facile impostazione dell'altezza degli specchi, Re...
UMC-1304-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo:
549793
- Numero di specchi singoli: 4 pezzo(i)
- Altezza colonna senza base: 1.300 mm
- Funzioni: Semplice regolazione assiale, Facile impostazione ...
UMC-1303-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo:
549792
- Numero di specchi singoli: 3 pezzo(i)
- Altezza colonna senza base: 1.300 mm
- Funzioni: Semplice regolazione assiale, Facile impostazione ...
UMC-1002-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo:
549791
- Numero di specchi singoli: 2 pezzo(i)
- Altezza colonna senza base: 1.000 mm
- Funzioni: Semplice regolazione assiale, Facile impostazione ...
UMC-902-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo:
549790
- Numero di specchi singoli: 2 pezzo(i)
- Altezza colonna senza base: 900 mm
- Funzioni: Semplice regolazione assiale, Facile impostazione ...
Dati dell'articolo del: 10/04/25