Colonne portaspecchi deflettori/continui
La superficie a specchio continuo è indicata per la deviazione dei raggi di cortine fotoelettriche di sicurezza come la serie MLC e ELC. Speciali elementi elastici consentono un riassestamento automatico dopo urti meccanici. Per facilitare l'allineamento la colonna portaspecchio è regolabile in 3 direzioni.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
UMC-1900-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo:
549783
- Lunghezza dello specchio: 1.870 mm
- Funzioni: Semplice regolazione assiale, Regolabile, 3 direzi...
UMC-1600-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo:
549782
- Lunghezza dello specchio: 1.570 mm
- Funzioni: Semplice regolazione assiale, Regolabile, 3 direzi...
UMC-1300-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo:
549781
- Lunghezza dello specchio: 1.270 mm
- Funzioni: Semplice regolazione assiale, Regolabile, 3 direzi...
UMC-1000-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo:
549780
- Lunghezza dello specchio: 970 mm
- Funzioni: Semplice regolazione assiale, Regolabile, 3 direzi...
Dati dell'articolo del: 10/04/25