Colonne di fissaggio
Le colonne di fissaggio DC e UDC consentono di installare le barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD e le cortine fotoelettriche di sicurezza MLC in modo semplice e indipendente. I modelli UDC presentano ulteriori elementi a molla nella base delle colonne. Questi elementi attutiscono gli urti meccanici e le colonne ritornano autonomamente nella posizione iniziale. Non sono necessari interventi di regolazione e riparazione. In caso di necessità, su tutte le colonne è possibile montare kit di sensori di muting in tutta semplicità.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 17 prodotti trovati
UDC-1140-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549879
- Altezza colonna senza base: 1.140 mm
- Funzione di riassestamento: Sì
- Idoneo per: Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 3...
UDC-2100-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549867
- Altezza colonna senza base: 2.100 mm
- Funzione di riassestamento: Sì
- Idoneo per: Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 3...
UDC-3100-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549865
- Altezza colonna senza base: 3.100 mm
- Funzione di riassestamento: Sì
- Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
UDC-2500-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549857
- Altezza colonna senza base: 2.500 mm
- Funzione di riassestamento: Sì
- Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
UDC-1000-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549856
- Altezza colonna senza base: 1.000 mm
- Funzione di riassestamento: Sì
- Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
UDC-900-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549855
- Altezza colonna senza base: 840 mm
- Funzione di riassestamento: Sì
- Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
UDC-1900-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549854
- Altezza colonna senza base: 1.900 mm
- Funzione di riassestamento: Sì
- Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
UDC-1600-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549853
- Altezza colonna senza base: 1.600 mm
- Funzione di riassestamento: Sì
- Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
UDC-1300-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549852
- Altezza colonna senza base: 1.300 mm
- Funzione di riassestamento: Sì
- Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
DC-1070-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549627
- Altezza colonna senza base: 1.070 mm
- Funzione di riassestamento: No
- Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
DC-1140-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549626
- Altezza colonna senza base: 1.140 mm
- Funzione di riassestamento: No
- Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
DC-2500-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo:
549625
- Altezza colonna senza base: 2.500 mm
- Funzione di riassestamento: No
- Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
Dati dell'articolo del: 10/04/25