Nuova gamma di torrette di segnalazione per la segnalazione industriale

Con la loro illuminazione chiara e omogenea, le nuove torrette di segnalazione della serie TL 305 con robusto alloggiamento di alluminio consentono una segnalazione molto affidabile. Sono preassemblate con 3, 4 o 5 segmenti. Grazie ai diversi modi operativi, i modelli con interfaccia IO-Link TL 305-IOL offrono una grande flessibilità e una scelta di colori quasi illimitata. I tre ingressi di trigger esterni permettono di utilizzare subito le torrette di segnalazione con 8 configurazioni di colore e luce predefinite. Le lampade di segnalazione TL 305 con assegnazione predefinita dei colori sono facili da installare: Ciascun segmento può essere controllato individualmente tramite ingressi digitali. Tutte le torrette di segnalazione sono disponibili in opzione con un segnalatore acustico.
I vantaggi
- Grande efficacia del segnale e buona visibilità grazie all'illuminazione chiara e omogenea dei singoli segmenti, in modo da poter segnalare e visualizzare in modo professionale le informazioni, i processi e gli stati desiderati
- La grande flessibilità e la possibilità di configurazione personalizzata (ad es. scelta illimitata di colori per ogni segmento) delle varianti IO-Link consentono un impiego ad ampio spettro nelle più diverse applicazioni industriali
- Facile installazione con filettatura M30 e connettore M12
- Impiego immediato, anche della versione IO-Link TL 305-IOL, grazie ai tre ingressi di trigger esterni
- Diversi modi operativi per un uso flessibile della torretta di segnalazione: modalità Segment Mode e Level Mode (TL 305-IOL)
- Torretta di segnalazione compatta in alluminio dal design robusto e di alta qualità per l'impiego in ambienti industriali impegnativi
Punti di forza

Elevata efficacia del segnale
Le torrette di segnalazione della serie TL 305 si caratterizzano per un'efficacia del segnale particolarmente elevata per gli standard del mercato. I singoli segmenti sono molto luminosi e la luce è uniforme e distribuita su tutta la superficie, pertanto assicurano una buona visibilità anche a grande distanza.

La soluzione giusta per ogni applicazione
La nuova gamma di torrette di segnalazione comprende soluzioni per molte applicazioni. Le luci preconfigurate sono disponibili con un numero di segmenti che va da 3 a 5 e con o senza segnalatore acustico. I modelli TL 305 possono essere utilizzati subito con colori prestabiliti. Ciascun segmento può essere controllato separatamente mediante un ingresso digitale. Una maggiore flessibilità è offerta dalle torrette di segnalazione con interfaccia IO-Link TL 305-IOL, con segmenti controllabili singolarmente e modi operativi differenti. Tutti i modelli si caratterizzano per l'alloggiamento di alluminio dal design robusto e di alta qualità.

Torrette di segnalazione con IO-Link: Configurazione e controllo individuali
Le nuove torrette di segnalazione TL 305-IOL possono essere configurate e gestite facilmente mediante l'interfaccia IO-Link. Le singole funzioni possono essere parametrizzate anche durante il funzionamento.
Si può scegliere tra diversi modi operativi:
- La modalità Segment Mode consente di controllare i singoli segmenti in modo personalizzato via IO-Link. Si possono personalizzare i colori, le intensità e le sequenze luminose.
- La modalità Level Mode permette di visualizzare i livelli di riempimento (dal basso verso l'alto; dall'alto verso il basso; fluttuante o cumulativo). Possono essere configurati sia il colore di sfondo (segmento inattivo) che l'indicazione del livello di riempimento (segmento attivo).
- La modalità External Trigger Mode consente di controllare anche senza collegamento IO-Link, mediante tre ingressi di trigger esterni, otto configurazioni predefinite o personalizzate relative a colori e segnali. In questo modo le torrette di segnalazione possono essere utilizzate immediatamente.
Applicazione

Controllo dell'accesso a impianti e nastri trasportatori
Requisito:
Vi sono delle aree dei macchinari o delle sezioni di nastri trasportatori che sono sono provviste di porte per gli interventi di manutenzione e pulizia. Durante il funzionamento le porte devono restare chiuse e devono essere controllate mediante sistemi di sicurezza.
Soluzione:
L'apertura della porta è controllata da lampade di segnalazione TL 305 combinate con un sensore di prossimità di sicurezza RD 800. Se viene aperta una porta, viene emesso un avvertimento visivo e/o acustico.

Visualizzazione di processi logistici e di spedizione
Requisito:
In un impianto di spedizione avviene lo smistamento dei pacchi. Se una sezione del nastro trasportatore è occupata quasi completamente da cartoni, è necessario rimuoverli per evitare anomalie nello svolgimento del processo.
Soluzione:
Le torrette di segnalazione TL 305 consentono di visualizzare il livello di occupazione del nastro trasportatore. Le loro luci chiare e visibili da ogni punto assicurano cicli privi di intoppi. Per montare le luci all'altezza desiderata, è possibile avvitare più tubi di prolungamento gli uni sugli altri.

Monitoraggio dei processi presso macchine ed impianti
Requisito:
Bisogna monitorare lo stato operativo di una macchina utensile. In caso di interventi di manutenzione o in presenza di problemi nell'impianto, l'operatore della macchina deve poter reagire velocemente.
Soluzione:
Le torrette di segnalazione TL 305-IOL possono essere configurate in modo personalizzato e parametrizzate con grande flessibilità attraverso l'interfaccia IO-Link. Lo stato della macchina può essere segnalato in modo personalizzato con differenti luminosità, sequenze luminose, colori o tipi di suoni.
Panoramica delle torrette di segnalazione preassemblate:
Tipo di torretta di segnalazione |
TL 305-IOL |
TL 305 |
D9 |
A7 |
Torretta di segnalazione preassemblata o modulare |
Preassemblata |
Preassemblata |
Preassemblata |
Varianti preassemblate disponibili |
Interfaccia |
IO-Link |
- |
- |
- |
Diametro o misure della torretta di segnalazione |
50 mm |
50 mm |
90 mm x 194 mm x 45 mm |
70 mm |
Tensione di alimentazione UB |
18 30 V, CC |
24 V, CC |
24 V, CA/CC, 10% |
24 V, CC, 10% |
Grado di protezione di protezione |
IP65 (senza segnalatore acustico) IP20 (con segnalatore acustico) |
IP65 (senza segnalatore acustico) IP20 (con segnalatore acustico) |
IP 65 |
IP 66 |
Tipo di segnalazione |
Acustica, ottica |
Acustica, ottica |
Acustica, ottica |
Acustica, ottica |
Numero di segmenti o calotte |
3, 4, 5 |
3, 4, 5 |
3 |
1, 3, 4 |
Rappresentazione del segnale |
Luce permanente, luce lampeggiante, flash |
Luce permanente |
Luce permanente |
Luce lampeggiante, luce permanente |
Colori dei segnali |
Configurabili in modo personalizzato |
Rosso, arancione, verde, blu, bianco |
Rosso, arancione, verde |
Rosso, arancione, verde, multicolore |
Tipo di suono |
Suono continuo, suono a impulsi (due versioni) |
Suono continuo |
Suono continuo, suono a impulsi |
Suono continuo, suono a impulsi |
Tipo di collegamento |
Connettore M12 |
Connettore M12 |
Morsetto |
Cavo a cablare, connettore M12 |
Materiale dell'alloggiamento |
Alluminio |
Alluminio |
Plastica (PC) |
Plastica (PC-ABS) |
Accessori |
Piede di montaggio, tubo di prolungamento, staffa di fissaggio |
Piede di montaggio, tubo di prolungamento, staffa di fissaggio |
- |
Staffe di fissaggio |
Accessori per il montaggio verticale e a parete
Le torrette di segnalazione TL 305 possono essere installate facilmente (raccordo filettato M30, connettore M12). Gli accessori abbinati agevolano il montaggio:

Piede di montaggio per un montaggio semplice e veloce della torretta di segnalazione.

Un tubo di prolungamento offre la possibilità di variare l'altezza di fissaggio. Avvitando tra loro più tubi di prolungamento è possibile stabilire l'altezza desiderata.

Squadretta di montaggio per il montaggio a 90°.