Riflettori standard
Diversi riflettori di forme svariate con dimensioni degli elementi a riflessione da 2,3 mm fino a 4 mm per sensori con punto luminoso di dimensioni medie o grandi.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 48 prodotti trovati
TK 40 x180.1-Set
Riflettore
Codice articolo:
50130291
- Tipo di fissaggio: È possibile incollare qualcosa sul retro
- Superficie riflettente, larghezza: 36 mm
- Superficie riflettente, altezza: 176 mm
TK 100 x100-Set
Riflettore
Codice articolo:
50130290
- Tipo di fissaggio: Supporto in dotazione, È possibile incollare qualc...
- Superficie riflettente, larghezza: 96 mm
- Superficie riflettente, altezza: 96 mm
TK 50 x100-Set
Riflettore
Codice articolo:
50130289
- Tipo di fissaggio: È possibile incollare qualcosa sul retro
- Superficie riflettente, larghezza: 46 mm
- Superficie riflettente, altezza: 96 mm
TKS 40x60.A
Kit riflettore
Codice articolo:
50125455
- Tipo di fissaggio: Avvitabile, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 36,8 mm
- Superficie riflettente, altezza: 55,8 mm
TKS 40x60.1.AF
Riflettore
Codice articolo:
50120538
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 37 mm
- Superficie riflettente, altezza: 56 mm
TKS 40x60.UV.HT
Riflettore
Codice articolo:
50114363
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 37 mm
- Superficie riflettente, altezza: 56 mm
TKS 50x50.UV.HT
Riflettore
Codice articolo:
50113421
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 47,25 mm
- Superficie riflettente, altezza: 48 mm
TKS 50x50.1.HT
Riflettore
Codice articolo:
50113309
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 47 mm
- Superficie riflettente, altezza: 48 mm
Dati dell'articolo del: 14/04/25