Riflettori con resistenza maggiore
Riflettori di svariati formati e forme con dimensioni degli elementi a riflessione da 0,3 mm fino a 4 mm dalla superficie particolarmente resistente, ad es. ai detergenti e per l'impiego nell'industria farmaceutica ed alimentare.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 12 prodotti trovati
MTKS 20x20.SC
Riflettore
Codice articolo:
50151449
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 20 mm
- Superficie riflettente, altezza: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Riflettore
Codice articolo:
50151448
- Tipo di fissaggio: Adesivo, Fissaggio passante
- Superficie riflettente, larghezza: 51,3 mm
- Superficie riflettente, altezza: 51,2 mm
REF 6-S-20x40.P
Riflettore
Codice articolo:
50137427
- Tipo di fissaggio: Avvitabile
- Superficie riflettente, larghezza: 16 mm
- Superficie riflettente, altezza: 38 mm
MTKS 12x20M.5
Riflettore
Codice articolo:
50136824
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante
- Superficie riflettente, larghezza: 12 mm
- Superficie riflettente, altezza: 20 mm
MTKS 7x7M.5
Riflettore
Codice articolo:
50136823
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante
- Superficie riflettente, larghezza: 7 mm
- Superficie riflettente, altezza: 7 mm
TKS 40x60.Chem
Riflettore
Codice articolo:
50136383
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 37 mm
- Superficie riflettente, altezza: 56 mm
MTKS 14x23.P
Riflettore
Codice articolo:
50106961
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 11 mm
- Superficie riflettente, altezza: 21 mm
TKS 20x40.P
Riflettore
Codice articolo:
50106960
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 16 mm
- Superficie riflettente, altezza: 38 mm
TKS 40x60.P
Riflettore
Codice articolo:
50106957
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 37 mm
- Superficie riflettente, altezza: 56 mm
Dati dell'articolo del: 14/04/25