Riflettori a microprismi
Diversi riflettori di forme svariate con dimensioni degli elementi a riflessione da 0,3 mm fino a 1,2 mm per sensori con punto luminoso di piccole dimensioni e laser.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 12 prodotti trovati
MTKS 35x35
Riflettore
Codice articolo:
50142545
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante
- Superficie riflettente, larghezza: 35 mm
- Superficie riflettente, altezza: 34 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
MTKS 20x30.1
Riflettore
Codice articolo:
50134985
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 18,5 mm
- Superficie riflettente, altezza: 28,5 mm
- Struttura della superficie attiva: Triple
REF 6-S-26x280
Riflettore
Codice articolo:
50124004
- Tipo di fissaggio: Perno filettato M4
- Superficie riflettente, larghezza: 22 mm
- Superficie riflettente, altezza: 276 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
MTKS 50x50.1
Riflettore
Codice articolo:
50117583
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 50 mm
- Superficie riflettente, altezza: 50 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
REF 6-S-20x40
Riflettore
Codice articolo:
50114185
- Tipo di fissaggio: Avvitabile
- Superficie riflettente, larghezza: 16 mm
- Superficie riflettente, altezza: 38 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
MTKS 14x23
Riflettore
Codice articolo:
50106209
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 11 mm
- Superficie riflettente, altezza: 21 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
MTKS 30x50.1
Riflettore
Codice articolo:
50104132
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 27 mm
- Superficie riflettente, altezza: 44 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
MTKS 40x60.1
Riflettore
Codice articolo:
50104131
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 37 mm
- Superficie riflettente, altezza: 56 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
MTKS 20x40.1
Riflettore
Codice articolo:
50104130
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 17 mm
- Superficie riflettente, altezza: 38 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
MTKS 20x20
Riflettore
Codice articolo:
50040895
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 20 mm
- Superficie riflettente, altezza: 20 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
MTKS 20x30
Riflettore
Codice articolo:
50040894
- Tipo di fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo
- Superficie riflettente, larghezza: 19 mm
- Superficie riflettente, altezza: 29 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
Dati dell'articolo del: 14/04/25