Nastri a codici a barre
I nastri a codici a barre sono una parte imprescindibile di un sistema di posizionamento a codici a barre e rappresentano il riferimento di misura del macchinario. Il nastro di plastica autoadesivo viene applicato lungo il percorso e permette un rilevamento della posizione con precisione millimetrica fino a una distanza massima di 10 km.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 86 prodotti trovati
BCB G40 H47 ML G
Etichetta marca
Codice articolo:
50144242
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 40 mm
BCB G40 H47 ML F
Etichetta marca
Codice articolo:
50144241
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 40 mm
BCB G40 H47 ML E
Etichetta marca
Codice articolo:
50144240
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 40 mm
BCB G40 H47 ML D
Etichetta marca
Codice articolo:
50144239
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 40 mm
BCB G40 H47 ML C
Etichetta marca
Codice articolo:
50144238
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 40 mm
BCB G40 H47 ML B
Etichetta marca
Codice articolo:
50144237
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 40 mm
BCB G40 H47 ML A
Etichetta marca
Codice articolo:
50144236
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 40 mm
BCB G30 H47 ML G
Etichetta marca
Codice articolo:
50144235
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 30 mm
BCB G30 H47 ML F
Etichetta marca
Codice articolo:
50144234
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 30 mm
BCB G30 H47 ML E
Etichetta marca
Codice articolo:
50144233
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 30 mm
BCB G30 H47 ML D
Etichetta marca
Codice articolo:
50144232
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 30 mm
BCB G30 H47 ML C
Etichetta marca
Codice articolo:
50144231
- Variante nastro: Etichetta marca
- Lunghezza: 30 mm
Dati dell'articolo del: 15/04/25