Lastre di protezione
Protezione e rapidità di sostituzione
Le lastre di protezione proteggono la parte frontale dei sensori contro lo sporco e il danneggiamento in ambienti critici e, in caso di necessità, sono facili da sostituire. La resistente plastica PMMA vanta un'ottima trasparenza alla luce. Le lastre di protezione sono disponibili per le cortine fotoelettriche di sicurezza MLC e le colonne di fissaggio DC/UDC.
Le lastre di protezione proteggono la parte frontale dei sensori contro lo sporco e il danneggiamento in ambienti critici e, in caso di necessità, sono facili da sostituire. La resistente plastica PMMA vanta un'ottima trasparenza alla luce. Le lastre di protezione sono disponibili per le cortine fotoelettriche di sicurezza MLC e le colonne di fissaggio DC/UDC.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 22 prodotti trovati
PSC-2500-S2
Lastra di protezione
Codice articolo:
426190
- Idoneo per: Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2
PSC-1900-S2
Lastra di protezione
Codice articolo:
426189
- Idoneo per: Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2
PSC-1600-S2
Lastra di protezione
Codice articolo:
426188
- Idoneo per: Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2
PSC-1300-S2
Lastra di protezione
Codice articolo:
426187
- Idoneo per: Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2
PSC-1000-S2
Lastra di protezione
Codice articolo:
426186
- Idoneo per: Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2
PSC-900-S2
Lastra di protezione
Codice articolo:
426185
- Idoneo per: Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2
MLC-PS1800
Lastra di protezione
Codice articolo:
347082
- Idoneo per: Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 3...
- Altezza del campo protetto: 1.800 mm
MLC-PS1650
Lastra di protezione
Codice articolo:
347081
- Idoneo per: Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 3...
- Altezza del campo protetto: 1.650 mm
MLC-PS1500
Lastra di protezione
Codice articolo:
347080
- Idoneo per: Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 3...
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
Dati dell'articolo del: 10/04/25