Fibre ottiche
Le fibre ottiche in plastica sono adatte per applicazioni universali con esigenze di spazio ridotto per il rilevamento di oggetti. Le fibre ottiche in vetro sono utilizzate in condizioni ambientali esigenti a temperature elevate e sono chimicamente resistenti. Per l'attraversamento di pellicole con i raggi o applicazioni con un'elevata potenza luminosa la loro attenuazione particolarmente bassa gli consente di offrire altri vantaggi.
Le svariate fibre ottiche con varie forme della testa possono essere integrate in quasi tutti i tipi d'impianto. Il campo di rilevamento dipende dalle fibre ottiche e dagli amplificatori utilizzati.
Le svariate fibre ottiche con varie forme della testa possono essere integrate in quasi tutti i tipi d'impianto. Il campo di rilevamento dipende dalle fibre ottiche e dagli amplificatori utilizzati.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 93 prodotti trovati
Prodotto combinato
KF-L-100MLF-02
Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50152665
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento, Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 220 mm, 220 mm
- Materiale guaina della fibra: PE, PE
- Forma costruttiva: Cubica, Cubica
Prodotto combinato
KF-LY-77TZ-30
Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50151112
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento, Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 3.000 mm, 3.000 mm
- Materiale guaina della fibra: PE, PE
- Forma costruttiva: Cilindrica, Cilindrica
Prodotto combinato
KF-ET-650
Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50150211
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio, Principio di tasteggio
- Lunghezza delle fibre: 5.000 mm, 5.000 mm
- Materiale guaina della fibra: PE, PE
- Forma costruttiva: Cilindrica, Cilindrica
Prodotto combinato
GF-ETM-SS-402-IM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50149673
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio, Principio di tasteggio
- Lunghezza delle fibre: 200 mm, 200 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox, Acciaio inox
- Forma costruttiva: Cilindrica, Cilindrica
Prodotto combinato
GF-LB-SS-820-SF
Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50142353
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento, Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox, Acciaio inox
- Forma costruttiva: Cilindrica, Cilindrica
Prodotto combinato
GF-LB-SS-830-SF
Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50142352
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento, Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 3.000 mm, 3.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox, Acciaio inox
- Forma costruttiva: Cilindrica, Cilindrica
Prodotto combinato
GF-LB-SS-840-SF
Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50142351
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento, Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 4.000 mm, 4.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox, Acciaio inox
- Forma costruttiva: Cilindrica, Cilindrica
Prodotto combinato
KF-L-450
Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50141663
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento, Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 5.000 mm, 5.000 mm
- Materiale guaina della fibra: PE, PE
- Forma costruttiva: Cilindrica, Cilindrica
Prodotto combinato
KFX-L-10MLD-20
Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50141253
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento, Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiale guaina della fibra: PE, PE
- Forma costruttiva: Cubica, Cubica
Prodotto combinato
KF-ETW-FU44-20
Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50138102
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio, Principio di tasteggio
- Lunghezza delle fibre: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiale guaina della fibra: PE, PE
- Forma costruttiva: Cubica, Cubica
Prodotto combinato
KF-L-420
Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50137383
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento, Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiale guaina della fibra: PE, PE
- Forma costruttiva: Cilindrica, Cilindrica
Prodotto combinato
KF-ET-620
Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50137382
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio, Principio di tasteggio
- Lunghezza delle fibre: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiale guaina della fibra: PE, PE
- Forma costruttiva: Cilindrica, Cilindrica
Dati dell'articolo del: 15/04/25