PRKL 53/6D.22,5000
Fotocellula a riflessione polarizzata
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 53 |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Modello speciale | Autocollimazione Design HYGIENE Ingresso di apprendimento |
Portata di esercizio | 0 ... 2 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0 ... 3 m |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Collimato |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 620 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 3 mm |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 18 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Funzione | Regolazione della sensibilità |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 2.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,25 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 5.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | AISI 316L |
Materiale della copertura della lente | Plastica rivestita di indio antigraffio |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Adattamento dell'alloggiamento |
Compatibilità dei materiali | CleanProof+ ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 55 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |