PRK5B/4X-800-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Serie | 5B |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Portata di esercizio | 0,02 ... 5 m, Con riflettore TK(S) 100x100 |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0,02 ... 6,5 m, Con riflettore TK(S) 100x100 |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 645 nm |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce (commutante senza luce si ottiene invertendo la polarità di UB) |
Frequenza di commutazione | 500 Hz |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 800 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 3 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,14 mm² |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 11 mm x 32,4 mm x 20 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
Tipo di fissaggio | Due bussole filettate M3 Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |