PRK49C.UCH/TS-TB
Fotocellula a riflessione polarizzata
Serie | 49C |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Modello speciale | Riscaldamento |
Portata di esercizio | 0,1 ... 24 m, Con riflettore TK(S) 100x100 |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0,1 ... 30 m, Con riflettore TK(S) 100x100 |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 630 nm |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 130 mm [6.000 mm] |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i transienti rapidi Soppressione dei disturbi |
Tensione di alimentazione UB | 20 ... 250 V, CA/CC |
Potenza assorbita (con CA) | 1,5 V·A |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.C. |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 25 Hz |
Tempo di risposta | 20 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 5 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 150 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |