PRK 55/6D.42-S8.3 Ex

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50115207

Tempo di consegna ca. 9 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 55
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di bottiglie altamente trasparenti
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Protezione Ex
Portata di esercizio 0 ... 3 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 3,5 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN)
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 3 poli
Dimensioni (P x H x L) 19,1 mm x 66 mm x 37 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 316L
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA, con rivestimento antigraffio
Peso netto 40 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Categoria di apparecchi Ex 3
Gruppo di apparecchi Ex II
Ex-Zone 2
22
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni Ex
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf