PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a riflessione polarizzata
Serie | 46B |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Modello speciale | Protezione Ex |
Portata di esercizio | 0,05 ... 15 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0,05 ... 18 m |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 500 Hz |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 250 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Categoria di apparecchi Ex | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | Ex |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |