PRK 25B/6.3-S12

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50133398

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
PRK25C.D/2N-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50134291
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50134291

Disponibile immediatamente

PRK25C.D/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50134287
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50134287

Disponibile immediatamente

Serie 25B
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di oggetti wrappati con film estensibile
Portata di esercizio 0,05 ... 6 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0,05 ... 8 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 15 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf