PRK 25B/4D.3-S8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Serie | 25B |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Applicazione | Riconoscimento di oggetti wrappati con film estensibile |
Portata di esercizio | 0,05 ... 6 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0,05 ... 8 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 620 nm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Frequenza di commutazione | 500 Hz |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | AS-Interface, collegamento via modulo di accoppiamento |
Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 15 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 66 IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |