PRK 25B/4D.3,410-S12

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50117542

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
PRK25C.D/PX-410-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50146483
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50146483

Disponibile immediatamente

Serie 25B
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,12 ... 6 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0,07 ... 8 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 410 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 30 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf