PRK 18/44 L.43

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50115193

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 18
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di bottiglie altamente trasparenti
Riconoscimento di pellicole e lastre di vetro altamente trasparenti
Modello speciale Autocollimazione
Funzione di tracking
Ingresso di apprendimento
Portata di esercizio 0 ... 3 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 4 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 75 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Commutatore multiplo
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf