OTB 40-GN250
Pellicola
Idoneo per | Guida ottica su pista OGS 600 |
Dimensioni (P x H x L) | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
Peso netto | 468 g |
Caratteristiche meccaniche | Durevole e resistente Esente da usura Facile da pulire Subito pronto all'uso |
Colore | Verde |
Materiale | PVC |
Adesivo | Colla acrilica |
Forza dell'adesivo | 1 mm |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 55 °C |
Temperatura di lavorazione | 15 ... 25 °C |
Proprietà di base | Asciutto Liscio Pulito Senza grasso |
Voce tariffaria doganale | 39191012 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |