OPSL 775/4-150-S12
Rilevatore di bordi
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 775 |
Applicazione | Conteggio nel flusso di fogli sfalsati |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Area di messa a fuoco | 10 ... 90 mm |
Campo di misura | 5 ... 150 mm |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 115 mm x 39 mm x 226 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 690 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° Tasto/i |
Temperatura ambiente, funzionamento | -5 ... 55 °C |
Grado di protezione | IP 54 |
Classe di protezione | III |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270803 |
ECLASS 8.0 | 27270803 |
ECLASS 9.0 | 27270803 |
ECLASS 10.0 | 27270803 |
ECLASS 11.0 | 27270803 |
ETIM 5.0 | EC001824 |
ETIM 6.0 | EC001824 |
ETIM 7.0 | EC001824 |