OGS 600-140/D2-M12.8
Sensore di guida ottica
Serie | OGS 600 |
Applicazione | Guida ottica su pista |
Tipi di piste | Pista chiara su sfondo scuro Pista retroriflettente Pista scura su sfondo chiaro |
Zona di lavoro | 10 ... 70 mm |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 634 nm |
Larghezza di riconoscimento pista intera | 115 mm |
Risoluzione del valore di misura | 1 mm, Distanza di lavoro di 35 mm |
Errore di linearità | 0 ... 5 mm, Distanza di lavoro di 35 mm |
Valore di emissione per bordi | 170 ... 1.330 |
Valore di emissione massimo | 0 ... 1.500 |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 1 pezzo(i) |
Tempo di ciclo | 10 ms |
Tipo | RS 422 |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 8 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 245 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -15 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |