OGS 600-140/CN-M12

Sensore di guida ottica

Codice prodotto: 50137473

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie OGS 600
Applicazione Guida ottica su pista
Tipi di piste Pista chiara su sfondo scuro
Pista retroriflettente
Pista scura su sfondo chiaro
Zona di lavoro 10 ... 70 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 634 nm
Larghezza di riconoscimento pista intera 115 mm
Risoluzione del valore di misura 1 mm, Distanza di lavoro di 35 mm
Errore di linearità 0 ... 5 mm, Distanza di lavoro di 35 mm
Valore di emissione per bordi 170 ... 1.330
Valore di emissione massimo 0 ... 1.500
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tempo di ciclo 10 ms
Tipo CANopen
Funzione Processo
Tipo RS 232
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 5 poli
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 245 g
Temperatura ambiente, funzionamento -15 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
File EDS - zip
Software di configurazione - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Graphical User Interface (GUI) - pdf
Scheda dati - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf