ODSL 8/C66-500-S12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50108361

Tempo di consegna ca. 6 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie 8
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 2 mm x 6 mm
Campo di misura 20 ... 500 mm
Risoluzione 0,1 ... 0,5 mm
Precisione, zona vicina 2 %
Precisione, zona lontana 4 %
Valore di riferimento precisione Distanza di misura
Precisione di ripetizione, zona vicina 1 %
Precisione di ripetizione, zona lontana 3 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Distanza di misura
Tempo di misura 2 ... 7 ms
Referenziamento No
Comportamento bianco/nero 1,5 %
Principio di misura della distanza ottico Triangolazione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Corrente
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo di collegamento Connettore circolare, Orientabile di 90°
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 70 g
Tipo di configurazione/parametrizzazione Interruttore
Elementi di controllo Interruttore rotativo
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf