ODS9L2.8/LQZ-450-M12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50138329

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie 9
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1 mm [450 mm]
Campo di misura 50 ... 450 mm
Risoluzione 0,1 mm
Precisione 1 %
Valore di riferimento precisione Distanza di misura
Riproducibilità (1 sigma) 0,1 mm
Referenziamento No
Principio di misura della distanza ottico Triangolazione
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo RS 485
Tipo di collegamento Connettore circolare, Orientabile di 90°
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 50 g
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Elementi di controllo Display LC
Software PC
Tasti di comando
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Stabilità alla luce ambiente 20.000 lx, EN 60947-5-2
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V 6.1.0.0 - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf