ODS9L2.8/LAK.P-450-M12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50141870

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 9
Applicazione Controllo dell’altezza di riempimento
Misura della lunghezza nel taglio del materiale
Misura di oggetti
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Ingresso di attivazione
Ingresso di disattivazione
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1 mm [450 mm]
Campo di misura 50 ... 450 mm
Risoluzione 0,1 mm
Precisione 1 %
Valore di riferimento precisione Distanza di misura
Riproducibilità (1 sigma) 0,1 mm
Referenziamento No
Principio di misura della distanza ottico Triangolazione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Funzione Ingresso di apprendimento
Ingresso di attivazione
Ingresso di disattivazione
Trigger
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Configurabile, impostazione di fabbrica: corrente
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo IO-Link
Specifica V1.1
Tipo di collegamento Connettore circolare, Orientabile di 90°
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 50 g
Elementi di controllo Software PC
Tasti di comando
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Stabilità alla luce ambiente 20.000 lx, EN 60947-5-2
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni UL
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf