ODS110L1.3/LCT-M12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50138063

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 110
Applicazione Controllo dell’altezza di riempimento
Misura della lunghezza nel taglio del materiale
Protezione anticollisione per veicoli di trasporto
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm]
Campo di misura 300 ... 3.000 mm, Impostazione predefinita dell'uscita analogica
Campo di misura (remissione 6 … 90%) 100 ... 3.000 mm
Campo di misura (remissione 90%) 100 ... 5.000 mm
Risoluzione 1,0 ... 5,0 mm
Riproducibilità (1 sigma) , vedi diagramma
Principio di misura della distanza ottico Time of flight
Errore di linearità 30 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Avviso IO-Link Due uscite di commutazione via dati di processo IO-Link (SSC 1 & SSC 2)
Tipo Corrente
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo IO-Link
Specifica V1.1
Dati di processo, lunghezza 24 bit
Tipo di collegamento Connettore circolare, Orientabile di 90°
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 23 mm x 50 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 42 g
Elementi di controllo Software PC
Tasti di comando
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 50 °C, UL: max + 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Sicurezza alla luce esterna, max. 5.000 lx
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC/EN 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318080
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf