ODS10L1.8/LAK-M12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50127853

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 10
Applicazione Controllo dell’altezza di riempimento
Protezione anticollisione per veicoli di trasporto
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Ingresso di attivazione
Ingresso di disattivazione
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Campo di misura 50 ... 3.500 mm, Con 6 … 90% di remissione
Campo di misura (remissione 90%) 50 ... 8.000 mm
Risoluzione 1,0 mm
Precisione 15 mm
Tempo di misura, modalità di misura Individuale: tempo di risposta = 3,4 ... 1020 ms / tempo di emissione = 3,4 ms
Modalità di misura individuali, vedi diagramma
Precisione: tempo di risposta = 200 ms / tempo di emissione = 3,4 ms
Rapida: tempo di risposta = 15 ms / tempo di emissione = 3,4 ms
Soppressione outlier: tempo di risposta = 17 ... 1020 ms / tempo di emissione = 17 ... 1020 ms
Standard: tempo di risposta = 50 ms / tempo di emissione = 3,4 ms
«Elevata precisione»: tempo di risposta = 1000 ms / tempo di emissione = 3,4 ms
Riproducibilità (1 sigma) 4 mm
Referenziamento No
Principio di misura della distanza ottico Time of flight
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Funzione Ingresso di apprendimento
Ingresso di attivazione
Ingresso di disattivazione
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Configurabile, impostazione di fabbrica: corrente
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Funzione Uscite di commutazione regolabili indipendentemente le une dalle altre
Tipo IO-Link
Specifica V1.1
Tipo di collegamento Connettore circolare, Orientabile di 90°
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 70 g
Werkstoff Gehäuse
Plastica
Elementi di controllo Software PC
Tasti di comando
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - All versions - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf