ODS10L1.8/LAK,200-M12
Sensore ottico della distanza
Serie | 10 |
Applicazione | Controllo dell’altezza di riempimento Protezione anticollisione per veicoli di trasporto |
Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
Modello speciale | Ingresso di apprendimento Ingresso di attivazione Ingresso di disattivazione |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 7 mm x 7 mm [8.000 mm] |
Campo di misura | 50 ... 3.500 mm, Con 6 … 90% di remissione |
Campo di misura (remissione 90%) | 50 ... 8.000 mm |
Risoluzione | 1,0 mm |
Precisione | 15 mm |
Tempo di misura, modalità di misura | Individuale: tempo di risposta = 3,4 ... 1020 ms / tempo di emissione = 3,4 ms Modalità di misura individuali, vedi diagramma Precisione: tempo di risposta = 200 ms / tempo di emissione = 3,4 ms Rapida: tempo di risposta = 15 ms / tempo di emissione = 3,4 ms Soppressione outlier: tempo di risposta = 17 ... 1020 ms / tempo di emissione = 17 ... 1020 ms Standard: tempo di risposta = 50 ms / tempo di emissione = 3,4 ms «Elevata precisione»: tempo di risposta = 1000 ms / tempo di emissione = 3,4 ms |
Riproducibilità (1 sigma) | 4 mm |
Referenziamento | No |
Principio di misura della distanza ottico | Time of flight |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Funzione | Ingresso di apprendimento Ingresso di attivazione Ingresso di disattivazione |
Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Configurabile, impostazione di fabbrica: corrente |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Funzione | Uscite di commutazione regolabili indipendentemente le une dalle altre |
Tipo | IO-Link |
Specifica | V1.1 |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare, Orientabile di 90° |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 5 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 90 g |
Werkstoff Gehäuse | Plastica |
Elementi di controllo | Software PC Tasti di comando |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |