ODS 96B M/D26-600-S12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50106722

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
ODSL 96B M/D26-2000-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo: 50106597
  • Serie: 96
  • Campo di misura, max.: 150 ... 2.000 mm
  • Interfaccia: RS 232
  • Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
Codice articolo: 50106597

Disponibile immediatamente

Serie 96
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 15 mm x 15 mm
Campo di misura 100 ... 600 mm
Risoluzione 0,1 ... 0,5 mm
Precisione 1,5 %
Valore di riferimento precisione Distanza di misura
Precisione di ripetizione 0,5 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Distanza di misura
Tempo di misura 1 ... 5 ms
Referenziamento No
Comportamento bianco/nero 1 %
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Funzione Programmabile(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo RS 232
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Elementi di controllo Software PC
Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Software di configurazione - V4.0.3 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf