ODKL 96B M/L-S12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50109301

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo: 50129530
  • Serie: 10
  • Campo di misura, max.: 100 ... 25.000 mm
  • Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
  • Interfaccia: IO-Link
Codice articolo: 50129530

Disponibile immediatamente

Serie 96
Tipo di sistema di tasteggio Lettura su riflettore
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Campo di misura 300 ... 25.000 mm
Risoluzione 3,0 mm
Precisione 0,2 %
Valore di riferimento precisione Valore finale
Precisione di ripetizione 10 mm
Tempo di misura 1,4 ... 50 ms
Referenziamento No
Principio di misura della distanza ottico Time of flight
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Tipo IO-Link
Specifica V1.0.1
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
IODD - V1.0.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf