NT f. IT 1900+Base-EU
Alimentatore
Tipo | Alimentatore |
Idoneo per | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1910 Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1300 |
Tipo | Alimentatore a spina |
Uscita | 5 V CC, 1 A |
Ingresso | 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |
Dimensioni (P x H x L) | 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm |
Peso netto | 99 g |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 12.0 | 27040701 |
ECLASS 13.0 | 27040701 |
ECLASS 14.0 | 27040701 |
ECLASS 15.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |