NT f. Base HS 6578
Alimentatore
Tipo | Alimentatore |
Idoneo per | HS 6578 |
Tipo | Alimentatore da tavolo |
Uscita | 9 V CC, 2 A |
Ingresso | 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |
Peso netto | 274 g |
Voce tariffaria doganale | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 12.0 | 27040701 |
ECLASS 13.0 | 27040701 |
ECLASS 14.0 | 27040701 |
ECLASS 15.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |