MTKZ 13-30 SET
Riflettore
Contiene | 100 |
Idoneo per | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
Forma costruttiva | Circolare |
Misura di montaggio, spessore | 17,6 mm |
Misura di montaggio, diametro | 31 mm |
Superficie riflettente, diametro | 15 mm |
Materiale del riflettore | Plastica |
Materiale del supporto | Plastica |
Con cambio di polarizzazione | No |
Denominazione chimica, materiale del riflettore | PA |
Peso netto | 131 g |
Tipo di fissaggio | Clip |
Tipo di riflettore | Riflettore |
Idoneo per diametro foro di | 12,5 ... 13,5 mm |
Idoneo per spessore materiale di | 0,8 … 5 mm |
Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 45 °C |
Temperatura di lavorazione | 5 ... 45 °C |
Voce tariffaria doganale | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |