MTKS 12x20M.5

Riflettore

Codice prodotto: 50136824

Disponibile immediatamente

Icon
Campo di impiego Alimentare e farmaceutico
Forma costruttiva Rettangolare
Dimensioni triple 0,3 mm
Misura di montaggio, larghezza 17,5 mm
Misura di montaggio, altezza 31 mm
Misura di montaggio, spessore 4 mm
Superficie riflettente, altezza 20 mm
Superficie riflettente, larghezza 12 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Acciaio inox
Con cambio di polarizzazione
Struttura della superficie attiva Mikrotriple
Peso netto 10,5 g
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Compatibilità dei materiali Alcool
CleanProof+
ECOLAB
H2O2
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
IP 69K
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modello CAD 3D - zip
Certificato - Declaration for Material Compatibility - pdf