MSP 290i - 620 F 88
Portale scanner modulare
Serie | MSPi |
Numero di lettori di codici a barre | 2 pezzo(i) |
Tipo di lettore di codici a barre | BCL 608i S F 102 |
Tecnica di lettura | Portale scanner modulare |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 20 W |
Tipo | Ethernet |
Voce tariffaria doganale | 84714900 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |