MSP 290i - 620 F 4848

Portale scanner modulare

Codice prodotto: 50132726

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie MSPi
Numero di lettori di codici a barre 2 pezzo(i)
Tipo di lettore di codici a barre BCL 648i S F 102
Tecnica di lettura Portale scanner modulare
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Tipo PROFINET
Peso netto 4.250 g
Voce tariffaria doganale 84714900
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
File GSDML - Firmware from V 1.10.2 - zip
Driver USB - USB RNDIS - zip
Driver USB - BCL Tools V4.0 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Opuscolo prodotti - pdf