MSI-SR5B-01
Modulo di sicurezza
Serie | MSI-SR5B |
Applicazione | Circuiti di arresto d'emergenza Dispositivi di protezione optoelettronici Interruttori a trasponder (uscite OSSD) Interruttori di posizione (contatti meccanici) Interruttori elettromagnetici (contatti Reed, equivalenti) |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo contattori (EDM) Doppio monitoraggio sensori Monitoraggio cortocircuiti trasversali |
Riavvio | Automatico Manuale |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1E-08 per ora |
PFHD, nop = 4800 | 0,00000001 per ora |
PFHD, nop = 28800 | 0,00000002 per ora |
PFHD, nop = 86400 | 0,00000005 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Categoria stop | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d con AC1 (carico resistivo) | 400.000 numero di cicli |
B10d con DC13 (carico induttivo) | 4.000.000 numero di cicli |
Circuito di protezione | Fusibile sull'uscita di commutazione, a monte |
Frequenza di commutazione max. | 3600 cicli di commut./h |
Corrente continua per percorso della corrente, max. | 2 A |
Corrente di ingresso max. | 150 mA |
Protezione esterna per circuito di alimentazione | 200 mA ritardato |
Protezione esterna del contatto per percorso della corrente | 5 A rapido o 3,15 A ritardato |
Resistenza ammissibile linea d'ingresso, max. | 30 Ω |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Corrente assorbita, max. | Senza carico esterno |
Potenza assorbita, max. | 4,8 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tipo di tensione | CC |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 2 pezzo(i) |
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto | 0 pezzo(i) |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto | 0 pezzo(i) |
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione | 6 A |
Ritardo di chiusura, avvio automatico | 350 ms |
Ritardo di chiusura, avvio manuale | 50 ms |
Ritardo alla diseccitazione | 10 ms |
Accettazione dell'impulso di test max. | 1 ms |
Finestra temporale tra 2 canali di un sensore max. | 60 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Sensori di sicurezza collegabili (AOPD) | Fino a 2 AOPD tipo 4, tipo 3 o tipo 2 autotestante |
Dispositivi di sicurezza elettromeccanici collegabili | Interruttori di sicurezza Unità di comando per l'arresto di emergenza, a uno o due canali |
Funzione | Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | Da 0,2 a 2,5 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PA 66 |
Peso netto | 170 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Durata meccanica | 10.000.000 cicli di azionamento |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 20 (morsetti) IP 40 (alloggiamento) |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | TÜV Süd c UL US |
Brevetti USA | US 6,418,546 B |
Voce tariffaria doganale | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |